80 TCM CPPE CTL 6000.000 - Eski Ürün
제품 80 TCM CPPE CTL 6000.000 은(는) 이제 구식입니다. 추가 질문이 있다면 당사에 문의하십시오.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
, T-케이스 미터, 80 mm Diameter, 크롬 도금 플레인 엔드60 Rockwell C Min.
Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 1.6 mm
- 샤프트 지지대는 Thomson 60 케이스 샤프트의 장착을 단순화합니다. Thomson 60 케이스 샤프트의 사용자는 이러한 샤프트 지지대의 사용을 고려해야 합니다.